KOVM, PN 10, DN 15, 2 m³/h, Rp 1/2

013U3020

KOVM PN10 15/2 tripotni notr. navoj

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.645 Kilogram
Neto masa 0.645 Kilogram
Volume 0.821 Liter
EAN 5702421300442

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Description KOVM PN10 15/2 tripotni notr. navoj
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Regulacijski ventil
Funkcija 2 Mešalni ventil
Hod [mm] 1.5 mm
Material krožnika ventila EPDM
Material ohišja ventila Medenina W. št. 2.0402
Material vretena Nerjavno jeklo 18/8
Nominalni tlak [bar] 10 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 1.6 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 6
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 15 mm
Različica vgradnje prosto
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 7/1
Statistika pretoka Linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip KOVM
Tlačna stopnja PN 10
Velikost priključka Rp 1/2
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 2 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality