Kompresijski fitingi, DN 25, G 1 1/4 A

013U0140

Komp. fitingi za VMT DN25 fi 28 x 1

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.223 Kilogram
Neto masa 0.204 Kilogram
Volume 0.324 Liter
EAN 5702420111612

 

Description Komp. fitingi za VMT DN25 fi 28 x 1
EU RoHS izjeme 6(c)
Količina v pakiranju 1
Material Medenina CW617N
Nominalni tlak [bar] 10 bar
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Premer [mm] 25 mm
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Tailpieces
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Compression fittings
Velikost priključka G 1 1/4 A
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Za velikost ventila DN 25

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality