RAV, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, 0.8 bar, Notranji navoj

013U0026

RAV PN10 25/3,1 prehodni/8 notr. navoj kotni

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.804 Kilogram
Neto masa 0.804 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420006109

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Ogrevanje in hlajenje
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Description RAV PN10 25/3,1 prehodni/8 notr. navoj kotni
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme 6(c)
Faktor kavitacije 0.5
Funkcija Regulacijski ventil
Hod [mm] 1.1 mm
Material krožnika ventila NRB guma
Material ohišja ventila Medenina W. št. 2.0402
Nominalni tlak [bar] 10 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 6
Položaj vretena Normalno odprt
Premer [mm] 25 mm
Različica vgradnje prosto
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Motorized control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 7/1
Statistika pretoka Linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tip RAV
Tlačna stopnja PN 10
Velikost priključka Vstop Rp 1Izstop R 1Vstop Rp 1, izstop R 1
Velikost ventila DN 25
Vrednosti kvs [m³/h] 3.1 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality