VHS-DV, ½", Kotni

013G7916

VHS-DV valve, pressure independent, reverse flow

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.601 Kilogram
Neto masa 0.599 Kilogram
Volume 0.867 Liter
EAN 5715162267196

 

Aplikacija 2-cevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description VHS-DV valve, pressure independent, reverse flow
EU RoHS izjeme 6(c)
Konstrukcija Kotni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.1 bar
Prednastavitev Da
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Pretok [l/h] [maks.] 135 L/h
Pretok pri nastavitvi 1 [l/h] [Maks] 10 L/h
Pretok pri nastavitvi 2 [l/h] [Maks] 15 L/h
Pretok pri nastavitvi 3 [l/h] [Maks] 20 L/h
Pretok pri nastavitvi 4 [l/h] [Maks] 35 L/h
Pretok pri nastavitvi 5 [l/h] [Maks] 50 L/h
Pretok pri nastavitvi 6 [l/h] [Maks] 80 L/h
Pretok pri nastavitvi 7 [l/h] [Maks] 100 L/h
Pretok pri nastavitvi N [l/h] [Maks] 135 L/h
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov VHS valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 95 °C
Tip VHS-DV
Velikost priključka iz ventila G 3/4
Velikost priključka v ventil G 1/2
Velikost ventila ½"
Vrsta priključka Standardni
Vrsta ventila Reverse flow dynamic
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP c700945d-8d6d-4cfb-8d37-68d3761ae543

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality