Zaporni H-kosi, RLV-KDV, 15, Levi kotni

013G7872

Dinamični zaporni H-kos, tlačno neodvisen

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.609 Kilogram
Neto masa 0.606 Kilogram
Volume 0.284 Liter
EAN 5702425155345

 

Aplikacija 2-cevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Dinamični zaporni H-kos, tlačno neodvisen
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RLV-KDV, H-piece
Konstrukcija Levi kotni
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Min] 0.15 bar
Povezava proti radiatorju G 1/2
Povezava proti sistemu G 3/4
Površina Ponikljan
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Pretok [l/h] [maks.] 159 L/h
Razdalja od središča do središča [mm] 50 mm
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov H-piece valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 95 °C
Tip RLV-KDV
Velikost ventila 15
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 821ec210-2fb3-4238-a6af-6c9ecc6072d1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality