RAS-CK, M30x1.5, RLV-KB, ½", Kotni

013G6532

Termostat HOME, 2-delni komplet

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.57 Kilogram
Neto masa 0.557 Kilogram
EAN 5702425240089

 

Barva Bela RAL 9016
Description Termostat HOME, 2-delni komplet
Dizajn term. glave RAS-CK
Ime izdelka v dokumentu SCIP RAS-CK & RLV-KB 1/2"Set 2
KODA UNSPSC 40101801
Konstrukcija Kotni
Medij term. glave Tekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 8 °C
Oznaka CE Out of scope
Oznaka UL Out of scope
Skupina izdelkov TRV set
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip RAS-CK + RLV-KB
Velikost ventila ½"
Vrsta embalaže Škatla
Vrsta priključka Brez priključka/nipla
Vrsta priključka na ventil M30x1.5
Vrsta RLV RLV-KB
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vrsta ventila brez ventila
Vsebina kompleta 2-elements
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 0699ac5d-6a21-4da8-a03e-dafa94872ce1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality