living design (RAX), Tekočinski, Vrsta tipala: Vgrajeno tipalo, 8 °C - 28 °C, RA

013G6176

Za uporabo, ko so dizajn radiatorji primarni vir ogrevanja

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.13 Kilogram
Neto masa 0.112 Kilogram
Volume 0.275 Liter
EAN 5702420065175

 

Barva Krom/bela RAL 9016
Description Za uporabo, ko so dizajn radiatorji primarni vir ogrevanja
Dizajn term. glave RAX
Dolžina kapilare [m] [Maks] 0 m
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RAX Sensor
Konstrukcija Termostatska glava
Medij term. glave Tekočinski
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Maks] 28 °C
Nastavitvena temperatura term. glave [°C] [Min] 8 °C
Omejitev temperature Ne
Protizmrzovalna zaščita Da
Različica tipala RAX 6176
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Products for design radiators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Living design (RAX)
Vrsta priključka na termostatsko glavo Allen screw
Vrsta priključka na ventil RA
Vrsta tipala Vgrajeno tipalo
Vsebina kompleta Termostatska glava
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP a68def54-556f-4762-ab04-dc463cfe361b

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality