Cevi FH, Fitingi, Kompresijski fiting, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm

013G4186

Alupex fiting 3/4" x 16 x 2 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.062 Kilogram
Neto masa 0.06 Kilogram
Volume 0.081 Liter
EAN 5702420033044

 

Delovna temperatura [°C] [Maks] 95 °C
Delovni tlak [bar] [Maks] 6 bar
Description Alupex fiting 3/4" x 16 x 2 mm
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Fitting for 16x2mm Alupex tube, G 3/4
Material Medenina/nerjavno jeklo
Oznaka izdelka Yes
Premer priključka 1. stran [mm] 16 mm
Premer priključka 2. stran [mm] 0 mm
Premer priključka 3. stran [mm] 0 mm
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov FH Pipes
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 95 °C
Tip Fittings
Uporaba Floor heating pipes
Velikost priključka 3/4"
Vrste priključkov Kompresijski fiting
Št. dokumenta SCIP 718511e6-4a75-4bf6-ad87-ad48445ec27a

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality