Cevi FH, Fitingi, Kompresijski fiting, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm

013G4160

Spojke za PEX cev 20 x 2 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.07 Kilogram
Neto masa 0.07 Kilogram
Volume 0.073 Liter
EAN 5702420032986

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 6 bar
Description Spojke za PEX cev 20 x 2 mm
Dimenzije cevi [mm] 20x2
Dokončaj Ponikljan
KODA UNSPSC 40141616
Material Medenina/nerjavno jeklo
Navoj Notranji
Oznaka izdelka Yes
Premer priključka 1. stran [mm] 20 mm
Premer priključka 2. stran [mm] 0 mm
Premer priključka 3. stran [mm] 0 mm
Preskusni tlak [bar] 10 bar
Priključki G 3/4"
Skupina izdelkov FH Pipes
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 95 °C
Tip Fittings
Uporaba za cevi Pex
Velikost priključka 3/4"
Vrste priključkov Kompresijski fiting
Za cevi Plastika PEX
Za ventile Spojke
Razdelilnik CFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KDV
RLV-KS
Št. dokumenta SCIP a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality