Kompresijske spojke za jeklene in bakrene cevi, G 1/2" A, 15, Ponikljan

013G4115

Spojke za bakrene/jeklene cevi 15mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.03 Kilogram
Neto masa 0.029 Kilogram
Volume 0.072 Liter
EAN 5702420033204

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Spojke za bakrene/jeklene cevi 15mm
Dimenzije cevi [mm] 15
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Compression Fittings
Količina v pakiranju 10 kos
Navoj Zunanji
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka izdelka Yes
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Priključki G 1/2" A
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Compression fittings
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip Compression fittings for steel and copper tubings
Uporaba za jeklo in baker
Vsebuje baterije No
Za cevi Jeklo in baker
Za ventile RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-FN 15
RA-N 15
RA-U/UN 15
RLV 15
RLV-S 15
RA-DV 15
Št. dokumenta SCIP d179bec4-755f-4fa9-ade1-3e88cceda073

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality