RAX dizajn komplet, Term. glava, vgrajena desno, RAX, Bela RAL 9016

013G4007

Desni komplet, 9016, vključuje termostatsko glavo RAX, ventil in zaporni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.12 Kilogram
Neto masa 1.12 Kilogram
Volume 1.853 Liter
EAN 5702420059532

 

Barva Bela RAL 9016
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Desni komplet, 9016, vključuje termostatsko glavo RAX, ventil in zaporni ventil
Dizajn term. glave RAX
EU RoHS izjeme 6(a)
6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP Right/Left-set 9016 (RA-URX, RLV-X, RAX and RTX)
KODA UNSPSC 40101801
Konstrukcija Term. glava, vgrajena desno
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Products for design radiators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RAX Design sets
Velikost priključka iz ventila R 1/2
Velikost priključka v ventil Rp 1/2
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Maks] 0.34 m³/h
Vrednost kv pri Xp = 0,5–2,0 K [m³/h] [Min] 0.03 m³/h
Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] 0.44 m³/h
Vrsta RLV RLV-X
Vrsta tipala Termostatska glava
Vrsta ventila RA-URX, RLV-X
Vsebina kompleta Ventil, termostatska glava, zaporni ventil
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP c0678492-9b82-427a-8ba9-b942b9e7a5ad

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality