Ventili s potopno cevko, RA 15/6T, Stenski priključki

013G3270

RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.536 Kilogram
Neto masa 0.515 Kilogram
Volume 0.996 Liter
EAN 5702420003993

 

Aplikacija Enocevni sistem
Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description RA 15/6T special lance (bypass) valve for radiator side connection
Ime izdelka v dokumentu SCIP RA 15/6T & 15/6TB Radiator valve 1
KODA UNSPSC 40101801
Konstrukcija Stenski priključki
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 0.6 bar
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skupina izdelkov Lance Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RA 15/6T
Velikost priključka iz ventila R 1/2
Velikost priključka v ventil Rp 1/2
Vrednosti kvs [m³/h] 2 m³/h
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP eee2b7ac-cde6-4700-a267-6048f3f4f4d7

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality