BMT 6

009G0105

Velikost dovoda [palcev]: 1/4 in, Velikost odvoda [in]: 1/4 in

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.28 Kilogram
Neto masa 0.27 Kilogram
Volume 0.704 Liter
EAN 5702422022268

 

Delovno območje [bar] [Maks] 21 bar
Delovno območje [bar] [Min] -1 bar
Delovno območje [psig] [Maks] 304 psig
Delovno območje [psig] [Min] -14 psig
Dodatki BM/GBC valve accessories
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R1234yf
R134a
R22/R407C
R404A/R507A
R407H
R449B
R450A
R513A
R515B
R516A
Ime datoteke UL odobritve REFRIGERANT VALVE 53R0
Ime izdelka Shut-off diaphragm valve
Ime izdelka v dokumentu SCIP BML/BMT
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 20 kos
Lubricants compatibility Oilfree applications
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 406 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 36.4 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 528 psig
Material Medenina
Material priključkov Brass
Možnost servisiranja BM/GBC valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oil free refrigerants R134a
R513A
R515B
Oprema Handwheel
Oznaka UL Yes
Skladnost s kitajskim RoHS Yes exceed limitations
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Shut-off and regulating valves
Skupina tekočine 1
2
Smer Threeway
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 100 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -55 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 212 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -67 °F
Tip BMT 6
UL approved refrigerants R134a
R22
R404A
R407C
R407H
R449B
R450A
R507A
R513A
R515B
Velikost dovoda [palcev] 1/4 in
Velikost odvoda [in] 1/4 in
Vrednost Cv [gal/min] 0.35 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 0.3 m³/h
Vrsta dovodnega priključka Flare
Vrsta odvodnega priključka Flare
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
Število načinov 3/2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality