FA 15

006-0050

Gostota filtra [µm]: 150, Maks. delovni tlak [bar]: 28

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.842 Kilogram
Neto masa 1.7 Kilogram
Volume 2.008 Liter
EAN 5702422054535

 

Deli priloženi bolts
Gaskets
Screws
Flanges
Gostota filtra [luknjice] 100 Mesh
Gostota filtra [µm] 150 µm
Hladilna sredstva R22
R113
R114
R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R1336mzz(Z)
R134a
R152a
R227ea
R23
R236fa
R32
R401A
R402A
R402B
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R407H
R408A
R409A
R410A
R413A
R417A
R421A
R422A
R422B
R422D
R427A
R438A
R444B
R447A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R502
R503
R507A
R513A
R717
Ime izdelka Strainer, non welded
Kategorija Art. 3, par. 3
Količina v pakiranju 10 kos
Maks. delovni tlak [bar] 28 bar
Maks. delovni tlak [psig] 406 psig
Maksimalni testni tlak [bar] 42 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 609 psig
Material priključkov Steel
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Opis izdelka Strainer
Površinafiltrirne mrežice[cm2] 40 cm²
Površinafiltrirne mrežice[in2] 6.2 in²
Prostorninafiltra [cm3] 68 cm³
Prostorninafiltra [in3] 4.15 in³
Skupina izdelkov Strainers
Skupina tekočine 1
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Standard priključka EN 10220
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 140 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -50 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 284 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] -58 °F
Tip FA 15
Uporablja se za opombe o izdelku Fitting in pipelines
Velikost distančne letve M12 x 127
Velikost priključka [in] 1/4 in
Velikost priključka [mm] 6 mm
Vrednost Cv [gal/min] 2.2 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 1.9 m³/h
Vrsta priključka Butt weld
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality