XB12L-1, Število plošč: 20

004H7527

25 bar, Material lota: Baker

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.386 Kilogram
Neto masa 3.12 Kilogram
Volume 5.101 Liter
EAN 5702425108631

 

Connection length 1 [mm] 25 mm
Connection length 2 [mm] 25 mm
Connection size 1 5/4
Connection size 2 5/4
Connection type 1 G
Connection type 2 G
Delovni tlak 1. stran [bar] [Maks] 25 bar
Delovni tlak 2. stran [bar] [Maks] 25 bar
Dolžina priključka 1. stran [mm] 25 mm
Dolžina priključka 2. stran [mm] 25 mm
EU RoHS izjeme No
Horizontalna središčna odprtina [mm] 63 mm
Ime izdelka Micro Plate heat exchanger
Ime proizvajalca Danfoss
Kategorija I
Količina v pakiranju 1 kos
Material Description (Short Te XB12L-1-20_2Cu_25_S1_7G5/4
Material lota Baker
Material plošče 1.4404
Oblika pakiranja Enojno pakiranje
Plate material no. 1.4404
Podvržen (uredbi) OEEO No
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes
Skupaj višina brez nog [mm] 289 mm
Skupina izdelkov Heat exchangers
Skupina tekočine 2
Skupna širina [mm] 118 mm
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Soglasje PED
Standard priključka ISO 228/1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 180 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -196 °C
Tip XB12L-1
Vertical center porthole 1[mm] 234 mm
Vertical center porthole 2[mm] 234 mm
Vertikalna središčna odprtina 1. stran [mm] 234 mm
Volume per channel 1 [l] 0.045 L
Volume per channel 2 [l] 0.045 L
Vsebuje baterije No
Vzorec plošče L
Število plošč 20
Število prehodov 1

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality