NovoCon M, digitalni pogon za AB-QM DN 40-100

003Z8540

NovoCon M, digitalni pogon za AB-QM DN 40-100

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.7 Kilogram
Neto masa 0.7 Kilogram
Volume 3.256 Liter
EAN 5714279038613

 

Description NovoCon M, digitalni pogon za AB-QM DN 40-100
EPD je na voljo Yes
EU RoHS izjeme No
Hod [mm] 20 mm
Kabel vključen Ne
Kompatibilnost z dimenzijami ventilov AB-QM DN 40-100
Napajalna napetost [V] AC 24 V
Napajalna napetost [V] DC 24 V
Razred zaščite IP IP 54 (IP 40 viseče pod ventilom)
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Gear actuators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Tip NovoCon M
Vrsta regulacijskega signala 0-10 VDC, 0-5 VDC, 2-10 VDC, 5-10 VDC, 2-6 VDC, 6-10 VDC, 0-20 mA, 4-20 mA, BACnet MS/TP, Modbus RTU
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality