Podatki o izdelku

Bruto masa 0.79 Kilogram
Neto masa 0.72 Kilogram
Volume 0.28 Liter
EAN 5702424617905

 

Description ASV-D valve DN 20
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP MSV-D/ASV-D
Material ohišja ventila CW 617N
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip ASV-D
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 6 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Št. dokumenta SCIP 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality