LENO MSV-D, DN 25, Notranji navoj

003Z7003

LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 25

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.96 Kilogram
Neto masa 0.83 Kilogram
Volume 0.42 Liter
EAN 5702424617851

 

Description LENO™ MSV-D valve with internal thread DN 25
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP MSV-D/ASV-D
Material ohišja ventila CW 617N
Priključki Rp 1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Manual balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip LENO MSV-D
Velikost ventila DN 25
Vrednosti kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 76bea36b-35ef-421e-bf82-0ee0ad554e3f

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality