MTCV PURE, Različica: A, DN 15

003Z6515

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

MTCV PURE A VERSION DN15

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.567 Kilogram
Neto masa 0.533 Kilogram
Volume 0.554 Liter
EAN 5715162502785

 

Description MTCV PURE A VERSION DN15
Dezinfekcijsko delovanje Ne
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 100 KPa
Lead content less than 0,1%
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 35 °C
Različica A
Skupina izdelkov Hot water balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH No
Temperatura medija [°C] [Maks] 100 °C
Tip MTCV PURE
Tovarniška nastavitev [°C] 50 °C
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 1.5 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality