MTCV, Različica: A, DN 20

003Z4520

MTCV DN 20, Različica A, večfunkcijski termostatski obtočni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.634 Kilogram
Neto masa 0.632 Kilogram
Volume 0.495 Liter
EAN 5710104092119

 

Description MTCV DN 20, Različica A, večfunkcijski termostatski obtočni ventil
Dezinfekcijsko delovanje Ne
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 100 KPa
Ime izdelka v dokumentu SCIP MTCV Version A
Material ohišja ventila Rg5
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 35 °C
Različica A
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Hot water balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 100 °C
Tip MTCV
Tlačna stopnja PN 10
Tovarniška nastavitev [°C] 50 °C
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 1.8 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 583eb573-86ef-490a-9e9e-7ef8c77b52d8

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality