ASV-BD, DN 25, Notranji navoj

003Z4043

ASV-BD DN 25, notranji navoj, zaporni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.042 Kilogram
Neto masa 1.042 Kilogram
Volume 2.261 Liter
EAN 5702420114668

 

Delovanje izpusta Izbirno z dodatkom
Description ASV-BD DN 25, notranji navoj, zaporni ventil
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Min] 10 KPa
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP "ASV-BD"
Material ohišja ventila DZR medenina
Nastavitvena skala Da
Omejitev pretoka Da
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Položaj vgradnje Dovodna cev
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip ASV-BD
Tlačna stopnja PN 20
Velikost ventila DN 25
Vrednosti kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP 714d857a-c2dc-49c1-8985-18c8bb0d1890

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality