LENO MSV-S, DN 25, Notranji navoj

003Z4013

MSV-S DN 25, notranji navoj, partnerski ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.708 Kilogram
Neto masa 0.696 Kilogram
Volume 0.679 Liter
EAN 5702420092010

 

Delovanje izpusta Da
Description MSV-S DN 25, notranji navoj, partnerski ventil
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP MSV-S DN15-DN50
Material ohišja ventila DZR medenina
Merilni priključki Brez merilnih priključkov
Nastavitvena skala Ne
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Priključki Rp 1
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skladnost z UK RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Manual balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip LENO MSV-S
Tlačna stopnja PN 20
Velikost ventila DN 25
Vrednosti kvs [m³/h] 9.5 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP 257a84e0-d23a-4a7d-ac65-ff030e7f52f0

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality