CCR+

003Z3852

Podrejena enota CCR+, za razširitev sistema CCR2+/CCR3+, + 16 vhodov/izhodov

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.304 Kilogram
Neto masa 0.2 Kilogram
Volume 1.309 Liter
EAN 5702428512985

 

Description Podrejena enota CCR+, za razširitev sistema CCR2+/CCR3+, + 16 vhodov/izhodov
Oznaka izdelka Yes
Poraba energije (v mirovanju) [W] 3 W
Razred zaščite IP IP20
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Hot water balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okolice [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Tip CCR+
Vgradnja Din letev 35 mm
Vsebuje baterije No
Število reguliranih odcepov (osnovno) 16

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality