Ventil ChangeOver6, DN15

003Z3150

ChangeOver6 DN 15, elektromotorni krogelni ventil s 6 vhodi

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.166 Kilogram
Neto masa 1.15 Kilogram
Volume 0.819 Liter
EAN 5702428926140

 

Description ChangeOver6 DN 15, elektromotorni krogelni ventil s 6 vhodi
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP 003Z3150
Material ohišja ventila DZR medenina (CW 602N)
Oznaka izdelka Yes
Priključek pogona Hitri priključek
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Other valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 0 °C
Tip ChangeOver6 valve
Tlak zapiranja [kPa] [Maks] 800 KPa
Tlačna stopnja PN 16
Vrednosti kvs [m³/h] 2.4 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Za velikost ventila DN15
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP d1cc861f-3685-4955-b9ef-2f9cb2c117ec

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality