MSV-F2, DN 80, PN 25, Prirobnica

003Z1072

MSV-F2 DN 80 z merilnimi priključki PN25, ročni ventil za hidr. uravnoteženje

Podatki o izdelku

Bruto masa 20.213 Kilogram
Neto masa 20.213 Kilogram
Volume 36.1 Liter
EAN 5702421551592

 

Delovanje izpusta Ne
Description MSV-F2 DN 80 z merilnimi priključki PN25, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 200 KPa
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP MSV-F2 DN65-DN150
Material ohišja ventila Nodularna litina (EN-GJS 400-15)
Merilni priključki Z merilnimi priključki
Nastavitvena skala Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Manual balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip MSV-F2
Tlačna stopnja PN 25
Velikost ventila DN 80
Vrednosti kvs [m³/h] 122.3 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP 084def3c-0736-47e7-8951-baf9c3d77dba

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality