MSV-F2, DN 50, PN 16, Prirobnica

003Z1061

MSV-F2 DN 50 z merilnimi priključki, PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje

Podatki o izdelku

Bruto masa 9.46 Kilogram
Neto masa 8.7 Kilogram
Volume 15.797 Liter
EAN 5702421551387

 

Delovanje izpusta Ne
Description MSV-F2 DN 50 z merilnimi priključki, PN16, ročni ventil za hidr. uravnoteženje
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 150 KPa
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP MSV-F2 MNF DN15-300
Material ohišja ventila Litina (EN-GJL-250)
Merilni priključki Z merilnimi priključki
Nastavitvena skala Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Manual balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip MSV-F2
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 50
Vrednosti kvs [m³/h] 53.8 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality