AB-QM, DN 200, Højt flow, Med målenipler, Flange

003Z0717

VVS: 406838227

AB-QM DN 200 HF, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil

Produktdetaljer

Bruttovægt 253.6 Kilogram
Nettovægt 253 Kilogram
Volume 648 Liter
EAN nr. 5702425082139

 

Description AB-QM DN 200 HF, med tre målenipler, trykuafhængig flowbegrænser og reguleringsventil
Differenstryk [kPa] [Maks.] 600 KPa
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow nominelt [m³/h] 270 m³/h
Flow type Højt flow
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] -10 °C
Motortilslutning Danfoss standard
Målenipler Med målenipler
Produktgruppe Pressure independent balancing and control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 83a23ab2-e2d8-4a66-ab11-bdc5cc9d6f2c
SCIP-dossier produktnavn AB-QM DN 125 - 250
Starttryk [kPa] 60 KPa
Tilslutningstyper Flange
Trykklasse PN 16
Type AB-QM
Vandring [mm] 30 mm
Ventilhusets materiale Gråt jern (EN-GJL-250)
Ventilstørrelse DN 200
Version AB-QM

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality