AB-QM, DN 125, Visok pretok, Z merilnimi priključki, Prirobnica

003Z0715

AB-QM DN 125 HF, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom

Podatki o izdelku

Bruto masa 123.8 Kilogram
Neto masa 123.8 Kilogram
Volume 662.4 Liter
EAN 5702425082115

 

Description AB-QM DN 125 HF, s tremi merilnimi priključki, tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom
Diferenčni tlak [kPa] [Maks] 600 KPa
EU RoHS izjeme 6(c)
Hod [mm] 30 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP AB-QM DN125
Material ohišja ventila Siva litina (EN-GJL-250)
Merilni priključki Z merilnimi priključki
Nazivni pretok [m³/h] 110 m³/h
Priključek pogona Danfossov standard
Različica AB-QM
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure independent balancing and control valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -10 °C
Tip AB-QM
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 125
Vrsta pretoka Visok pretok
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Začetni tlak [kPa] 60 KPa
Št. dokumenta SCIP 5fe0b894-3a5b-4095-979e-4da9ae00c7de

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality