Termostatsko voden ventil za vodo, FJVA 25, G, 1

003N8245

Material: Medenina

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.49 Kilogram
Neto masa 1.324 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423023059

 

Delnavelikosti šobe [in] 1 in
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 0 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Ime izdelka Termostatsko voden ventil za vodo
Ime izdelka v dokumentu SCIP AVTA FJVA
Količina v pakiranju 10 kos
Konfiguracija odpiranja Opens on rising sensor temp.
Maks. delovni tlak [bar] 16 bar
Maks. delovni tlak [psig] 232 psig
Material Medenina
Medij Neutral media
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Obvod (Ø) [mm] 2.5 mm
Obvod(Ø) [in] 13/128 in
Priključek notranji/zunanji Notranji
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water regulating valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -13 °F
Standard priključka ISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 30 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 0 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 86 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 32 °F
Tip FJVA 25
Velikost priključka [in] 1
Velikost šobe [mm] 25 mm
Vrednost Cv [gal/min] 6.4 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 5.5 m³/h
Vrsta priključka G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality