FJV, PN 16, DN 20, 3.4 m³/h, 20 °C - 60 °C, Notranji navoj

003N3250

FJV 20 Termostatski ventil 20-60#C

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.372 Kilogram
Neto masa 1.192 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702421100196

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Description FJV 20 Termostatski ventil 20-60#C
Dolžina kapilare [m] 2 m
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Omejevalnik temperature
Funkcija omejevanja povratka Da
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Da
Material krožnika ventila NRB guma
Material ohišja ventila Medenina CuZn40Pb2 W. št. 2.0402
Material sedeža ventila Cr Ni jeklo W. št. 1.4301
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 20 °C
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 10 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Premer [mm] 20 mm
Regulacija pretoka Ne
Regulacija temperature Ne
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Temperature controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 7/1
Standard za pridobitev soglasja ETA VA 1.54/18952
Statistika pretoka Linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedež NBR/medenina W. št. 2.0402
Tip FJV
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka Rp 3/4
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 3.4 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality