AVTB, PN 16, DN 15, 1.9 m³/h, 0 °C - 30 °C, 2 m, Notranji navoj

003N2232

AVTB 15 Termostatski ventil 0-30#C

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.704 Kilogram
Neto masa 1.619 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702421100134

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Description AVTB 15 Termostatski ventil 0-30#C
Dolžina kapilare [m] 2 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 210 mm
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
EU RoHS izjeme 6(c)
Faktor kavitacije 0.4
Funkcija Regulator temperature
Funkcija omejevanja povratka Ne
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Da
Material impulzne cevi Baker mat. št. 2.0090
Material krožnika ventila NRB guma
Material ohišja ventila Medenina CuZn40Pb2 W. št. 2.0402
Material sedeža ventila Cr Ni jeklo W. št. 1.4301
Material temperaturnega tipala Baker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 30 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 0 °C
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 10 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 10
Premer [mm] 15 mm
Premer temperaturnega tipala [mm] 18 mm
Priključek tipala M22x1/R3/4 zun. navoj po DIN 2999
Različica vgradnje prosto
Reakcijski čas odpri [sek] 3 "
Reakcijski čas zapri [sek] 15 "
Regulacija pretoka Ne
Regulacija temperature Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Temperature controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 7/1
Standard za pridobitev soglasja ETA VA 1.54/18952
Statistika pretoka Linearna
Temperatura medija [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] 55 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedež NBR/medenina W. št. 2.0402
Tip AVTB
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka Rp 1/2
Velikost ventila DN 15
Vrednosti kvs [m³/h] 1.9 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta [sek] 3 "
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality