Dodatki za vodne ventile, SENSOR PIPE G 3/4IN, STAINLESS

003N0192

SENSOR PIPE G 3/4IN, STAINLESS, Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 72

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.194 Kilogram
Neto masa 0.159 Kilogram
Volume 0.245 Liter
EAN 5702423019687

 

Ime izdelka Sensor pocket
Količina v pakiranju 72 kos
Min. dolžina ohišja tipala [in] 8 45/64 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm] 221 mm
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Sensor pocket
Priključek notranji/zunanji External
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water valves accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacije materiala Stainless steel
Standard priključka ISO 7-1
Tip Accessory
Uporablja se za izdelek AVTA
Velikost priključka [in] 3/4
Velikost tipala (Ø x D) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 18 x 210 mm
Vrsta priključka R
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 6a7125d1-2b57-47f7-8bcf-7e3f5bb90fca

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality