AVTB, 20 °C - 60 °C, 180 mm, 2 m

003N0130

Termostatski pogon AVTB 20-60 2m 9,5 x 180 mm

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.428 Kilogram
Neto masa 0.409 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702421100066

 

Description Termostatski pogon AVTB 20-60 2m 9,5 x 180 mm
Dolžina kapilare [m] 2 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 180 mm
EU RoHS izjeme 6(c)
Funkcija Regulator temperature
Material impulzne cevi Baker mat. št. 2.0090
Material temperaturnega tipala Baker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 20 °C
Premer temperaturnega tipala [mm] 9.5 mm
Priključek tipala M14x1/R1/2 zun. navoj po DIN 2999
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Actuators - Temperature
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] 90 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tip AVTB
Vsebuje baterije No
Časovna konstanta [sek] 3 "

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality