Termostatsko voden ventil za vodo, AVTA 15, G, 1/2

003N0107

Material: Medenina

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.55 Kilogram
Neto masa 1.27 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423015559

 

Delnavelikosti šobe [in] 3/5 in
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 0 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Generic accessories
Water valves accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 90 9/16 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2300 mm
EU RoHS izjeme 6(b)
6(c)
Ime izdelka Termostatsko voden ventil za vodo
Ime izdelka v dokumentu SCIP AVTA FJVA
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Količina v pakiranju 10 kos
Konfiguracija odpiranja Opens on rising sensor temp.
Maks. delovni tlak [bar] 16 bar
Maks. delovni tlak [psig] 232 psig
Maks. tlak pri senzorju [bar] 25 bar
Maks. tlak pri senzorju [psig] 362.6 psig
Maksimalna temperatura tipala [°C] 130 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 266 °F
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 25 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 362.6 psig
Material Medenina
Medij Neutral media
Možnost servisiranja Water valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Priključek notranji/zunanji Notranji
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Water regulating valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -13 °F
Standard priključka ISO 228-1
Standardna tesnilka za kapilarno cevko ISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 80 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 10 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 176 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 50 °F
Tesnilka za kapilarno cevko notr./zun. Internal
Tip AVTA 15
Velikost priključka [in] 1/2
Velikost tesnilke za kapilarno cevko [palcev] 1/2
Velikost tipala (Ø x D) [in] 3/8 x 5 29/32 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 9.5 x 150 mm
Velikost šobe [mm] 15 mm
Vrednost Cv [gal/min] 2.2 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 1.9 m³/h
Vrsta polnjenja Adsorption
Vrsta priključka G
Vrsta tesnilke za kapilarno cevko G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality