Nadomestni del, AVTB; AVTA

003N0068

Tip: Nadomestni del, Uporablja se za izdelek: AVTB; AVTA

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.462 Kilogram
Neto masa 0.393 Kilogram
Volume 2.076 Liter
EAN 5702423024643

 

Dolžina kapilarne cevke [in] 196 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 5000 mm
Ime izdelka Thermostatic element
Količina v pakiranju 20 kos
Maksimalna temperatura tipala [°C] 90 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 194 °F
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Thermostatic element
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water valves spare parts
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°C] [Maks] 65 °C
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°C] [Min] 25 °C
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°F] [Maks] 149 °F
Temperaturni razpon AVTA/FJVA [°F] [Min] 77 °F
Temperaturni razpon AVTB/FJV [°C] [Maks] 60 °C
Temperaturni razpon AVTB/FJV [°C] [Min] 20 °C
Temperaturni razpon AVTB/FJV [°F] [Maks] 140 °F
Temperaturni razpon AVTB/FJV [°F] [Min] 68 °F
Tip Spare part
Uporablja se za izdelek AVTA
AVTB
Velikost tipala (Ø x D) [in] 3/8 x 7 3/32 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 9.5 x 180 mm
Vrsta polnjenja Mass
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP d0092edb-0ce7-409a-9808-fda08274cc60

Zubehör

Ersatzteile

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

Ersatzprodukt

DrivePro® Services

Software

Software and firmware to extend functionality