Dodatki za vodne ventile

003N0053

Oblika pakiranja: Skupinsko pakiranje, Količina v pakiranju: 60

Product details

Bruto masa 0.193 Kilogram
Neto masa 0.181 Kilogram
Volume 0.221 Liter
EAN 5702423198887

 

Ime izdelka Sensor pocket
Količina v pakiranju 60 kos
Min. dolžina ohišja tipala [in] 8 11/16 in
Min. dolžina ohišja tipala [mm] 220 mm
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Oznaka vrste Sensor pocket
Priključek notranji/zunanji External
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water valves accessories
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specifikacije materiala Stainless steel
Standard priključka ANSI/ASME B1.20.1
Tip Accessory
Uporablja se za izdelek AVTA
AVTB
Velikost priključka [in] 3/4 - 14
Velikost tipala (Ø x D) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 18 x 210 mm
Vrsta priključka NPT
Vsebuje baterije No

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality