Termostatsko voden ventil za vodo, AVTA 25, G, 1

003N0032

Material: Medenina

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.906 Kilogram
Neto masa 1.565 Kilogram
Volume 4.082 Liter
EAN 5702423014378

 

\\Zaščitni pokrov\\ Yes
Delnavelikosti šobe [in] 1 in
Diferencialni tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferencialni tlak [psi] [Maks] 145 psi
Diferencialni tlak [psi] [Min] 0 psi
Diferenčni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Dodatki Generic accessories
Water valves accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 78 3/4 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 2000 mm
Ime izdelka Termostatsko voden ventil za vodo
Ime izdelka v dokumentu SCIP AVTA FJVA
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Količina v pakiranju 10 kos
Konfiguracija odpiranja Opens on rising sensor temp.
Maks. delovni tlak [bar] 16 bar
Maks. delovni tlak [psig] 232 psig
Maks. tlak pri senzorju [bar] 25 bar
Maks. tlak pri senzorju [psig] 362.6 psig
Maksimalna temperatura tipala [°C] 90 °C
Maksimalna temperatura tipala [°F] 194 °F
Maksimalni testni tlak [bar] Pe 25 bar
Maksimalni testni tlak [psig] 362.6 psig
Material Medenina
Medij Neutral media
Možnost servisiranja Water valve spare parts
Oblika pakiranja Skupinsko pakiranje
Priključek notranji/zunanji Notranji
Skladnost s kitajskim RoHS Yes
Skladnost z EU RoHS Out of scope
Skupina izdelkov Water regulating valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje EAC
LLC CDC TYSK
PED
RoHS
RoHS China
Srednje območje temperature [°C] [Maks] 130 °C
Srednje območje temperature [°C] [Min] -25 °C
Srednje območje temperature [°F] [Maks] 266 °F
Srednje območje temperature [°F] [Min] -13 °F
Standard priključka ISO 228-1
Standardna tesnilka za kapilarno cevko ISO 228-1
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 65 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] 25 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 149 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 77 °F
Tesnilka za kapilarno cevko notr./zun. Internal
Tip AVTA 25
Velikost priključka [in] 1
Velikost tesnilke za kapilarno cevko [palcev] 3/4
Velikost tipala (Ø x D) [in] 23/32 x 8 1/4 in
Velikost tipala (Ø x D) [mm] 18 x 210 mm
Velikost šobe [mm] 25 mm
Vrednost Cv [gal/min] 6.4 gal/min
Vrednost Kv [m³/h] 5.5 m³/h
Vrsta polnjenja Universal
Vrsta priključka G
Vrsta tesnilke za kapilarno cevko G
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP a698bb81-6c39-4d14-a29f-0fc686728af9

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality