Zaporni gumb za ASV-I DN 20 (črna)

003L8156

Zaporni gumb za ASV-I DN 20 (črna)

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.022 Kilogram
Neto masa 0.022 Kilogram
Volume 0.48 Liter
EAN 5702421602669

 

Description Zaporni gumb za ASV-I DN 20 (črna)
Globina embalaže [mm] 120 mm
Priključek na ventil DN 20
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Automatic balancing accessories
Uporaba ASV-I, USV-I
Višina embalaže [mm] 27 mm
Vsebuje baterije No
Širina embalaže [mm] 148 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality