Impulzna cev z O-tesniloma, 1,5 m

003L8152

Impulzna cev z O-tesniloma, 1,5 m

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.09 Kilogram
Neto masa 0.09 Kilogram
Volume 0.199 Liter
EAN 5702421602607

 

Description Impulzna cev z O-tesniloma, 1,5 m
Globina embalaže [mm] 96 mm
Ime izdelka v dokumentu SCIP Impulse tube set 1.0 G1/16. fi3x1.5m
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Automatic balancing accessories
Uporaba ASV, AB-PM, USV
Višina embalaže [mm] 30 mm
Širina embalaže [mm] 69 mm
Št. dokumenta SCIP 6f7b0aa0-945b-4e81-baef-a902decb2e62

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality