Priključek za povezavo impulzne cevi, G1/16-R1/4

003L8151

Priključek za povezavo impulzne cevi, G1/16-R1/4

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.017 Kilogram
Neto masa 0.016 Kilogram
Volume 0.005 Liter
EAN 5702421602584

 

Description Priključek za povezavo impulzne cevi, G1/16-R1/4
Globina embalaže [mm] 17 mm
Podvržen OEEO in vsebuje baterije No
Priključki G 1/16 A - R ¼
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Automatic balancing accessories
Uporaba ASV, AB-PM
Višina embalaže [mm] 15 mm
Širina embalaže [mm] 15 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality