Izolacijski pokrov EPP ASV / USV DN 40

003L8139

Izolacijski pokrov EPP ASV / USV DN 40

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.248 Kilogram
Neto masa 0.248 Kilogram
Volume 5.406 Liter
EAN 5702421602348

 

Description Izolacijski pokrov EPP ASV / USV DN 40
Globina embalaže [mm] 260 mm
Opombe Do 120 °C
Priključek na ventil DN 40
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Automatic balancing accessories
Uporaba USV
Višina embalaže [mm] 110 mm
Vsebuje baterije No
Širina embalaže [mm] 165 mm

Аксесуари

Запасні частини

Заміна

Заміна

Заміна

Сервіси

Програмне забезпечення

Software and firmware to extend functionality