Izolacijski pokrov EPP ASV / USV DN 50

003L8138

Izolacijski pokrov EPP ASV / USV DN 50

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.346 Kilogram
Neto masa 0.346 Kilogram
Volume 8.316 Liter
EAN 5702421602324

 

Description Izolacijski pokrov EPP ASV / USV DN 50
Globina embalaže [mm] 290 mm
Opombe Do 120 °C
Priključek na ventil DN 50
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tip Automatic balancing accessories
Uporaba USV
Višina embalaže [mm] 185 mm
Vsebuje baterije No
Širina embalaže [mm] 155 mm

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality