ASV-M, DN 32, Notranji navoj

003L7694

ASV-M DN 32, notranji navoj, zaporni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.324 Kilogram
Neto masa 1.075 Kilogram
Volume 8.172 Liter
EAN 5702421528099

 

Delovanje izpusta Ne
Description ASV-M DN 32, notranji navoj, zaporni ventil
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 150 KPa
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP ASV-M 32 INTERNAL TEREAD
Material ohišja ventila Medenina
Nastavitvena skala Ne
Omejitev pretoka Da
Položaj vgradnje Dovodna cev
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip ASV-M
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 32
Vrednosti kvs [m³/h] 6.3 m³/h
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP ef09b1e9-8d66-4f96-a6be-24249704d90c

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality