ASV-I, DN 40, Zunanji navoj

003L7650

ASV-I DN 40, zunanji navoj, nastavitveni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.502 Kilogram
Neto masa 1.502 Kilogram
Volume 8.402 Liter
EAN 5702421528006

 

Delovanje izpusta Ne
Description ASV-I DN 40, zunanji navoj, nastavitveni ventil
Diferenčni tlak na ventilu [kPa] [Maks] 150 KPa
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP "ASV-I/M"
Material ohišja ventila Medenina
Nastavitvena skala Da
Omejitev pretoka Da
Položaj vgradnje Dovodna cev
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Automatic balancing
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 120 °C
Temperatura medija [°C] [Min] -20 °C
Tip ASV-I
Tlačna stopnja PN 16
Velikost ventila DN 40
Vrednosti kvs [m³/h] 10 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Zaporna funkcija Da
Št. dokumenta SCIP 4567dfbb-3fcc-4ed0-933d-1de3340929b3

Accesorios

Repuestos

Reemplazo

Reemplazo

Reemplazo

Servicios

Software

Software and firmware to extend functionality