AVTQ, PN 16, DN 20, 3.2 m³/h, 45 °C - 60 °C, 1 m, Zunanji navoj

003L7020

AVTQ PN16 20/3,2 35C navoj povratek

Podatki o izdelku

Bruto masa 3.572 Kilogram
Neto masa 3.572 Kilogram
Volume 6.935 Liter
EAN 5702421500828

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Alternativen medij 2 STV Sanitarna topla voda (vsebnost klora (cl) maks. 200 PPM)
Description AVTQ PN16 20/3,2 35C navoj povratek
Dolžina kapilare [m] 1 m
Dolžina temperaturnega tipala [mm] 90 mm
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Funkcija Pretočno kompenziran regulator temperature
Funkcija omejevanja povratka Ne
Funkcija VSP – P Ne
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Ime izdelka v dokumentu SCIP AVTQ PN16 20/3.2 35C THREAD RETURN
Material impulzne cevi Baker mat. št. 2.0090
Material krožnika ventila EPDM guma
Material ohišja ventila Rg5 W. št. 2.1096.01
Material regulacijske membrane EPDM
Material sedeža ventila Cr Ni jeklo W. št. 1.14404
Material temperaturnega tipala Baker mat. št. 2.0090
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Maks] 60 °C
Nastavitveno območje za temperaturo [°C] [Min] 45 °C
Nominalni tlak [bar] 16 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 4 bar
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
Premer [mm] 20 mm
Premer temperaturnega tipala [mm] 15 mm
Priključek tipala M22x1/R3/4 zun. navoj po DIN 2999
Puščanje [% Kvs] < 0.05
Reakcijski čas odpri [sek] 4 "
Reakcijski čas zapri [sek] 4 "
Regulacija pretoka Ne
Regulacija temperature Da
Regulacijsko razmerje 100:1
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Temperature controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Standard priključka ISO 228/1
Statistika pretoka Deljena
Temperatura medija [°C] [Maks] 100 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Temperatura medija na tipalu [°C] [Maks] 130 °C
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tesnilni material krožnik ventila/sedež EPDM/nerjavno jeklo 1.4571
Tip AVTQ
Tlačna stopnja PN 16
Velikost priključka G 1 A
Velikost ventila DN 20
Vrednosti kvs [m³/h] 3.2 m³/h
Vrste priključkov Zunanji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP bdce48b4-471c-4d45-8b58-0ffad9a3301c
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality