TPC

003L3964

Aktivator pretoka TPC

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.32 Kilogram
Neto masa 0.312 Kilogram
Volume 0.387 Liter
EAN 5702425091551

 

Description Aktivator pretoka TPC
Funkcija Pogon pretoka
Skupina izdelkov Actuators - Temperature
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura okolice [°C] [Maks] 70 °C
Temperatura okolice [°C] [Min] 0 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Maks] 50 °C
Temperatura pri transportu [°C] [Min] -20 °C
Tip TPC
Vsebuje baterije No

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality