RLV-CX, Zaporni, 15, Kotni

003L0273

Radiatorski zaporni ventil

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.24 Kilogram
Neto masa 0.216 Kilogram
Volume 0.117 Liter
EAN 5702420069814

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Radiatorski zaporni ventil
Dokončaj Kromiran
EU RoHS izjeme 6(c)
Konstrukcija Kotni
Oznaka izdelka Yes
Povezava proti radiatorju R 1/2
Povezava proti sistemu Rp 1/2
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Products for design radiators
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RLV-CX
Velikost ventila 15
Vrednosti kvs [m³/h] [Maks] 2.5 m³/h
Vrsta priključka Standardni
Vrsta RLV RLV-CX
Vrsta ventila Zaporni
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebina kompleta RLV-CX
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 8c4d5cf8-db46-44d3-8fa7-ebfda87cac19

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality