Radiatorski zaporni ventili, RLV, DN 10, Ravni, Standardni, Notranji navoj

003L0142

Izpustna funkcija

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.206 Kilogram
Neto masa 0.198 Kilogram
Volume 0.103 Liter
EAN 5702420030982

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Izpustna funkcija
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RLV Lock shield
Konstrukcija Ravni
Povezava proti radiatorju R 3/8
Povezava proti sistemu Rp 3/8
Površina Ponikljan
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Lockshield Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RLV
Velikost ventila DN 10
Vrednosti kvs [m³/h] 1.8 m³/h
Vrsta priključka Standardni
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 4f9e93e2-0da0-4dcb-8065-a6d9ff9e5ff3

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality