Radiatorski zaporni ventili, RLV-S, DN 10, Ravni, Standardni, Notranji navoj

003L0122

Standardni zaporni ventil, ponikljan

Podatki o izdelku

Bruto masa 0.154 Kilogram
Neto masa 0.146 Kilogram
Volume 0.09 Liter
EAN 5702420035772

 

Delovni tlak [bar] [Maks] 10 bar
Description Standardni zaporni ventil, ponikljan
Dokončaj Ponikljan
EU RoHS izjeme 6(c)
Ime izdelka v dokumentu SCIP RLV-S Lock shield 1
Konstrukcija Ravni
Oznaka izdelka Yes
Povezava proti radiatorju R 3/8
Povezava proti sistemu Rp 3/8
Površina Ponikljan
Preskusni tlak [bar] 16 bar
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Lockshield Valves
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura dovoda [°C] [Maks] 120 °C
Tip RLV-S
Velikost ventila DN 10
Vrednosti kvs [m³/h] 1.5 m³/h
Vrsta priključka Standardni
Vrste priključkov Notranji navoj
Vsebuje baterije No
Št. dokumenta SCIP 7137db49-55ea-470c-ba5d-28b3fb1ea9e6

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality