Funkcija: Varnostni regulator za sprostitev tlaka (SÜV), SAVA, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 2 bar - 7.5 bar, Prirobnica, Različica vgradnje: Bypass

003H6967

SAVA PN25 40/20 2-7,5 prirobnica bypass

Podatki o izdelku

Bruto masa 16.04 Kilogram
Neto masa 16.04 Kilogram
Volume 30.355 Liter
EAN 5710104031163

 

Alternativen medij Mešanica glikola in vode do 30 %
Aplikacija Daljinsko ogrevanje
Description SAVA PN25 40/20 2-7,5 prirobnica bypass
Dopusten medij District heating/cooling circulation water
Faktor kavitacije 0.6
Faktor kavitacije 100 % 0.34
Faktor kavitacije 25 % 0.58
Faktor kavitacije 50 % 0.52
Faktor kavitacije 75 % 0.5
Funkcija Varnostni regulator za sprostitev tlaka (SÜV)
Funkcija VSP – P Da
Funkcija VSP – Q Ne
Funkcija VSP – T Ne
Material krožnika ventila DP Na razcinkanje odporna medenina CuZn36Pb2As
Material membrane pogona EPDM
Material ohišja ventila Nodularna litina EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Material sedeža ventila Nerjavno jeklo, mat. št. 1.4571
Nominalni tlak [bar] 25 bar
Območje diferenčnega tlaka [bar] [Maks] 16 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Maks] 7.5 bar
Območje nastavitve tlaka (bar) [Min] 2 bar
Omejitev pretoka Ne
pH medija [Maks] 10
pH medija [Min] 7
PN alternativa VSP 16
Položaj droga normalno zaprt
Premer [mm] 40 mm
Puščanje [% Kvs] 0.05
Različica vgradnje Bypass
Regulacija pretoka Ne
Regulator tlaka Da
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Pressure flow controllers
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperatura medija [°C] [Maks] 150 °C
Temperatura medija [°C] [Min] 2 °C
Tesnilni material DP EPDM
Tip SAVA
Tip nastavitve Adjustable
Tlačna stopnja PN 25
Velikost ventila DN 40
Vrednosti kvs [m³/h] 20 m³/h
Vrste priključkov Prirobnica
Vsebuje baterije No
Število priključkov 2

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality